Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1062.180
Teilenummer
|
---|
K1062.180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | A (mm) | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | M | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 13 | 8 | 32 | 21 | 32 | 18 | 10 | M20X1.5 | 30 |
Loading...
Ausführung 1 | für Drehspannriegel | Ausführung 2 | aufgesetzt | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 3.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel (K1062), die Teilenummer ist K1062.180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1062.180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
A(mm)
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H(mm)
H2(mm)
M
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1062.150 |
K1062.50 |
K1062.80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | A (mm) | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | M | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 10.5 | 5 | 25 | 15 | 25 | 16 | 8 | M14X1.5 | 22 | ||
14.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | vernickelt | 10.5 | 5 | 25 | 15 | 25 | 16 | 8 | M14X1.5 | 22 | ||
15.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | vernickelt | 13 | 8 | 32 | 21 | 32 | 18 | 10 | M20X1.5 | 30 |