Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1474.35020
Teilenummer
|
---|
K1474.35020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Aufspannplatten- dicke ±0,13 (mm) | L=Schaftlänge (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Haltekraft F (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Bestellnummer Reparatur-Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | M12 | 20 | 51 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935020 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Ausführung 1 | Ball Lock |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Positionierzylinder Edelstahl Ball Lock (K1474), die Teilenummer ist K1474.35020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1474.35020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Aufspannplatten- dicke ±0,13(mm)
L=Schaftlänge(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Haltekraft F(kN)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Bestellnummer Reparatur-Set
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1474.16025 |
K1474.20020 |
K1474.20025 |
K1474.35025 |
K1474.35040 |
K1474.35050 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Aufspannplatten- dicke ±0,13 (mm) | L=Schaftlänge (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Haltekraft F (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Bestellnummer Reparatur-Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | M6 | 25 | 41.5 | 8 | 3 | 5.3 | 4.5 | K1474.916025 | ||
123.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | M6 | 20 | 39.5 | 10 | 3 | 13.3 | 5.3 | K1474.920020 | ||
124.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | M6 | 25 | 44.4 | 10 | 3 | 13.3 | 5.3 | K1474.920025 | ||
198.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | M12 | 25 | 56 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935025 | ||
212.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | M12 | 40 | 71 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935040 | ||
226.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | M12 | 50 | 81 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935050 |