Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0035.010010
Teilenummer
|
---|
K0035.010010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Ausführung 1 | A=Länge (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) | R (mm) | F=Haltekraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M10 | 39 | 74 | 31.5 | 27 | 6 | rechts | 58.5 | 18 | 12.7 | 5.5 | 37 | 143 | 7200 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert und einsatzgehärtet | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
B=Breite(mm)
D1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Ausführung 1
A=Länge(mm)
D(mm)
E(mm)
K(mm)
L(mm)
R(mm)
F=Haltekraft(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften