Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0034.010040
Teilenummer
|
---|
K0034.010040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ausführung 1 | A=Länge (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | K (mm) | K1 (mm) | L (mm) | R (mm) | F=Haltekraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10.2 | 40 | 74 | 35 | 31.5 | links | 121.5 | 18 | 18 | 20 | 13 | 7 | 6 | 42 | 70.5 | 143 | 7200 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert und einsatzgehärtet | Form | D |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Niederzugspanner, Form D (K0034), die Teilenummer ist K0034.010040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0034.010040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
B=Breite(mm)
D1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Ausführung 1
A=Länge(mm)
D(mm)
E(mm)
E1(mm)
E2(mm)
E3(mm)
K(mm)
K1(mm)
L(mm)
R(mm)
F=Haltekraft(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0034.006020 |
K0034.006040 |
K0034.010020 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | B=Breite (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ausführung 1 | A=Länge (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | K (mm) | K1 (mm) | L (mm) | R (mm) | F=Haltekraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6.2 | 25 | 45 | 22 | 20 | rechts | 78 | 12 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 26 | 46.5 | 110 | 3800 | ||
152.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6.2 | 25 | 45 | 22 | 20 | links | 78 | 12 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 26 | 46.5 | 110 | 3800 | ||
216.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10.2 | 40 | 74 | 35 | 31.5 | rechts | 121.5 | 18 | 18 | 20 | 13 | 7 | 6 | 42 | 70.5 | 143 | 7200 |