Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1500.1205
Teilenummer
|
---|
K1500.1205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Größe | A (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Handkraft FH (N) | Haltekraft F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 12 | 15.4 | 11.2 | 17 | 30 | 12.6 | 100 | 3 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Spanndorn |
Sie befinden sich auf der Seite für Spanndorne mit Exzenterhebel / K1500 / Stahl, die Teilenummer ist K1500.1205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1500.1205.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Größe
A(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Handkraft FH(N)
Haltekraft F(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1500.1001 |
K1500.1004 |
K1500.1202 |
K1500.1403 |
K1500.1406 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe Grundkörper | Größe | A (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Handkraft FH (N) | Haltekraft F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10.4 | 90 | 1.35 | ||
23.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10.4 | 90 | 1.35 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 12 | 15.4 | 11.2 | 17 | 30 | 12.6 | 100 | 3 | ||
27.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 14 | 18.1 | 14.5 | 22 | 35 | 14.7 | 120 | 3.3 | ||
27.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 14 | 18.1 | 14.5 | 22 | 35 | 14.7 | 120 | 3.3 |