Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1702.20688X15
Teilenummer
|
---|
K1702.20688X15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 15 | 20 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Polyphtalamid | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blau-passiviert |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel / K1702 / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / blau passiviert / Gewindebolzen Stahl, die Teilenummer ist K1702.20688X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1702.20688X15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Drehradius R(mm)
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1702.10516X25 |
K1702.10516X30 |
K1702.10516X35 |
K1702.20688X20 |
K1702.20688X25 |
K1702.20688X30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehradius R (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 25 | 16 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 30 | 16 | ||
4.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 35 | 16 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 20 | 20 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 25 | 20 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 30 | 20 |