Hersteller-Teilenummer: K1444.1102
Marke: KIPP
Preis: 13.09 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Drehradius R: 88.1 mm
Größe: 1
X=Bohrung: 10 mm
D: 24 mm
D1: 10 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1444.1102
Teilenummer
|
---|
K1444.1102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Größe | X=Bohrung (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88.1 | 1 | 10 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32.5 | 22 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 0° |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 0 Grad (K1444), die Teilenummer ist K1444.1102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1444.1102.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Drehradius R(mm)
Größe
X=Bohrung(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1444.1122 |
K1444.1142 |
K1444.1162 |
K1444.1202 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehradius R (mm) | Größe | X=Bohrung (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 104 | 2 | 12 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36.5 | 25 | ||
16.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 104 | 2 | 14 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36.5 | 25 | ||
19.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 126.5 | 3 | 16 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 28 | ||
27.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | 20 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 32 |