Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1176.14018001
Teilenummer
|
---|
K1176.14018001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Farbe Grundkörper | Form | Ausführung 2 | A1 (mm) | B1 (mm) | D (mm) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | blank | B | mit Bohrung | 22.7 | 60 | 4 | Befestigungsbohrungen |
Loading...
B=Breite(mm) | 180 | A=Länge(mm) | 40 | D1(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 1.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder öffnend (K1176), die Teilenummer ist K1176.14018001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1176.14018001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Farbe Grundkörper
Form
Ausführung 2
A1(mm)
B1(mm)
D(mm)
Befestigungsart
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1176.14018000 |
K1176.4018000 |
K1176.4018001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | Farbe Grundkörper | Form | Ausführung 2 | A1 (mm) | B1 (mm) | D (mm) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | blank | A | ohne Bohrung | - | - | - | schweißbar | ||
25.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blank | A | ohne Bohrung | - | - | - | schweißbar | ||
27.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | B | mit Bohrung | 22.7 | 60 | 4 | Befestigungsbohrungen |