Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0399.120X15
Teilenummer
|
---|
K0399.120X15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Einbau Bohrer Ø (mm) | Einbau Senk Ø +0,25 (mm) | D1=Innengewinde | D2=Außengewinde | L Länge (mm) | Einbau Mindest- Gewindetiefe (mm) | Ausbau Bohrer Ø (mm) | Ausbau Bohrtiefe (mm) | Einbau Gewinde-bohrer (mm) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 28 | 30.3 | M20x1.5 | M30x2 | 30 | 34.5 | 25.8 | 6.4 | M30x2 | K0399.820 |
Loading...
Ausführung 1 | verstärkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Einbau Bohrer Ø(mm)
Einbau Senk Ø +0,25(mm)
D1=Innengewinde
D2=Außengewinde
L Länge(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe(mm)
Ausbau Bohrer Ø(mm)
Ausbau Bohrtiefe(mm)
Einbau Gewinde-bohrer(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften