Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0399.110X125
Teilenummer
|
---|
K0399.110X125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Einbau Bohrer Ø (mm) | Einbau Senk Ø +0,25 (mm) | D1=Innengewinde | D2=Außengewinde | L Länge (mm) | Einbau Mindest- Gewindetiefe (mm) | Ausbau Bohrer Ø (mm) | Ausbau Bohrtiefe (mm) | Einbau Gewinde-bohrer (mm) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 14.8 | 16.3 | M10x1.25 | M16x1.5 | 16 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 |
Loading...
Ausführung 1 | verstärkt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsätze verstärkt (K0399), die Teilenummer ist K0399.110X125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0399.110X125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Einbau Bohrer Ø(mm)
Einbau Senk Ø +0,25(mm)
D1=Innengewinde
D2=Außengewinde
L Länge(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe(mm)
Ausbau Bohrer Ø(mm)
Ausbau Bohrtiefe(mm)
Einbau Gewinde-bohrer(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0399.08 |
K0399.08X1 |
K0399.10 |
K0399.112 |
K0399.112X125 |
K0399.114 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | Einbau Bohrer Ø (mm) | Einbau Senk Ø +0,25 (mm) | D1=Innengewinde | D2=Außengewinde | L Länge (mm) | Einbau Mindest- Gewindetiefe (mm) | Ausbau Bohrer Ø (mm) | Ausbau Bohrtiefe (mm) | Einbau Gewinde-bohrer (mm) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12.8 | 14.3 | M8 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
4.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12.8 | 14.3 | M8x1 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
5.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 14.8 | 16.3 | M10 | M16x1.5 | 16 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 | ||
11.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 16.8 | 18.3 | M12 | M18x1.5 | 18 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0399.812 | ||
11.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 16.8 | 18.3 | M12x1.25 | M18x1.5 | 18 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0399.812 | ||
14.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 18.8 | 20.3 | M14 | M20x1.5 | 20 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0399.814 |