Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0402.114
Teilenummer
|
---|
K0402.114 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einbau Bohrer Ø (mm) | Einbau Senk Ø +0,25 (mm) | D1=Innengewinde | D2=Außengewinde | L Länge (mm) | L1 Länge (mm) | Einbau Mindest- Gewindetiefe (mm) | Ausbau Bohrer Ø (mm) | Ausbau Bohrtiefe (mm) | Einbau Gewinde-bohrer (mm) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.8 | 20.3 | M14 | M20x1.5 | 20 | 10 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0399.814 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | passiviert | Ausführung 1 | selbstsichernd |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | verstärkt |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsätze verstärkt Innengewinde selbstsichernd (K0402), die Teilenummer ist K0402.114.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0402.114.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Einbau Bohrer Ø(mm)
Einbau Senk Ø +0,25(mm)
D1=Innengewinde
D2=Außengewinde
L Länge(mm)
L1 Länge(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe(mm)
Ausbau Bohrer Ø(mm)
Ausbau Bohrtiefe(mm)
Einbau Gewinde-bohrer(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0402.108 |
K0402.110 |
K0402.112 |
K0402.116 |
K0402.116X15 |
K0402.118X15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Einbau Bohrer Ø (mm) | Einbau Senk Ø +0,25 (mm) | D1=Innengewinde | D2=Außengewinde | L Länge (mm) | L1 Länge (mm) | Einbau Mindest- Gewindetiefe (mm) | Ausbau Bohrer Ø (mm) | Ausbau Bohrtiefe (mm) | Einbau Gewinde-bohrer (mm) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.8 | 14.3 | M8 | M14x1.5 | 14 | 7 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.8 | 16.3 | M10 | M16x1.5 | 16 | 8 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 | ||
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.8 | 18.3 | M12 | M18x1.5 | 18 | 9 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0399.812 | ||
20.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.7 | 22.3 | M16 | M22x1.5 | 22 | 11 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
20.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.7 | 22.3 | M16x1.5 | M22x1.5 | 22 | 11 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
28.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | 24.3 | M18x1.5 | M24x1.5 | 24 | 12 | 26.5 | 19.8 | 6.4 | M24x1.5 | K0399.818 |