Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0979.08
Teilenummer
|
---|
K0979.08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | D1 | D1=Innengewinde | D2=Außendurchmesser | L Länge (mm) | P (mm) | R min. (bei Gußeisen) (mm) | R min. (bei Leichtmetal) (mm) | R min. (bei Kunststoffe) (mm) | T min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M8 | M8 | 12 | 9 | 1.5 | 3.6 | 2.4 | 3 | 11 |
Loading...
Ausführung 1 | selbstschneidend | Ausführung 2 | mit Schneidbohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidbohrungen (K0979), die Teilenummer ist K0979.08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0979.08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
D1
D1=Innengewinde
D2=Außendurchmesser
L Länge(mm)
P(mm)
R min. (bei Gußeisen)(mm)
R min. (bei Leichtmetal)(mm)
R min. (bei Kunststoffe)(mm)
T min.(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0979.04 |
K0979.05 |
K0979.06 |
K0979.10 |
K0979.103 |
K0979.104 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | D1 | D1=Innengewinde | D2=Außendurchmesser | L Länge (mm) | P (mm) | R min. (bei Gußeisen) (mm) | R min. (bei Leichtmetal) (mm) | R min. (bei Kunststoffe) (mm) | T min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M4 | M4 | 6.5 | 6 | 0.8 | 1.95 | 1.3 | 1.6 | 8 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M5 | M5 | 8 | 7 | 1 | 2.4 | 1.6 | 2 | 9 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M6 | M6 | 10 | 8 | 1.25 | 3 | 2 | 2.5 | 10 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | M10 | M10 | 14 | 10 | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 13 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M3 | M3 | 5 | 4 | 0.6 | 1.5 | 1 | 1.25 | 6 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M4 | M4 | 6.5 | 6 | 0.8 | 1.95 | 1.3 | 1.6 | 8 |