Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0978.106
Teilenummer
|
---|
K0978.106 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberfläche Grundkörper | D1=Innengewinde | D2=Außendurchmesser | L Länge (mm) | P (mm) | R min. (bei Gußeisen) (mm) | R min. (bei Leichtmetal) (mm) | R min. (bei Kunststoffe) (mm) | T min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M6 | 10 | 14 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 17 |
Loading...
Ausführung 1 | selbstschneidend | Ausführung 2 | mit Schneidschlitz |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz (K0978), die Teilenummer ist K0978.106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0978.106.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Oberfläche Grundkörper
D1=Innengewinde
D2=Außendurchmesser
L Länge(mm)
P(mm)
R min. (bei Gußeisen)(mm)
R min. (bei Leichtmetal)(mm)
R min. (bei Kunststoffe)(mm)
T min.(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0978.06 |
K0978.08 |
K0978.10 |
K0978.108 |
K0978.110 |
K0978.112 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | Oberfläche Grundkörper | D1=Innengewinde | D2=Außendurchmesser | L Länge (mm) | P (mm) | R min. (bei Gußeisen) (mm) | R min. (bei Leichtmetal) (mm) | R min. (bei Kunststoffe) (mm) | T min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | M6 | 10 | 14 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 17 | ||
0.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | M8 | 12 | 15 | 1.5 | 3.6 | 2.4 | 3 | 18 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | M10 | 14 | 18 | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 22 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8 | 12 | 15 | 1.5 | 3.6 | 2.4 | 3 | 18 | ||
2.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10 | 14 | 18 | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 22 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M12 | 16 | 22 | 1.5 | 4.8 | 3.2 | 4 | 26 |