Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DKPSY 4848 14/14
Teilenummer
|
---|
DKPSY 4848 14/14 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehmoment (Ncm) | Max. Wellenversatz (Radial) (mm) | Max. Wellenversatz (Axial) (mm) | Drehfedersteife (Nm/rad) | Radialfedersteife (N/mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 14 | 48 | 48 | 2 | ± 3 | ± 4 | 28 | 7 | 88 |
Loading...
Zulässiges Anzugsmoment(Nm) | 1,0 | Max. Drehzahl(r/min) | 3.000 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::+80 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Wellenversatz (Angular)(Grad) | ± 7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelschlaufenkupplung / DKPSY / ABP Antriebstechnik, die Teilenummer ist DKPSY 4848 14/14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DKPSY 4848 14/14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Max. Drehmoment(Ncm)
Max. Wellenversatz (Radial)(mm)
Max. Wellenversatz (Axial)(mm)
Drehfedersteife(Nm/rad)
Radialfedersteife(N/mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DKPSY 2928 06/06 |
DKPSY 4848 10/10 |
DKPSY 4848 10/14 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehmoment (Ncm) | Max. Wellenversatz (Radial) (mm) | Max. Wellenversatz (Axial) (mm) | Drehfedersteife (Nm/rad) | Radialfedersteife (N/mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | 29 | 28 | 0,5 | ± 2 | ± 2 | 13 | 13 | 33 | ||
59.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 48 | 48 | 2 | ± 3 | ± 4 | 28 | 7 | 88 | ||
59.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 48 | 48 | 2 | ± 3 | ± 4 | 28 | 7 | 88 |