Parallelgreifer (2P Serie)

Parallelgreifer (2P Serie)
Parallelgreifer der Serie 2P sind robuste, leistungsstarke und präzise Mehrzweckgreifer für den pneumatischen oder hydraulischen Betrieb. Sie sind ausgelegt auf hydraulisch betriebene Greifanwendungen in beengten Räumen, in rauen Umgebungen und für Schweißanwendungen. Dafür gibt es viele Optionen. Z.B. ein geschlossenes Gehäuse für raue Umgebungen. Oder Tandemzylinder für doppelte Spannkraft. Außerdem eine Federunterstützung für den Erhalt der Greifkraft bei Druckluftverlust.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11002P-P
14002P-P
16502P-P
6002P-P
8002P-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Greifkraft
(N)
Hub
(mm)
Gewicht
(kg)

1,814.54 €

1 20 Arbeitstage 3043202.04

2,290.66 €

1 20 Arbeitstage 6232264.2

2,796.91 €

1 22 Arbeitstage 11475308.74

1,236.97 €

1 22 Arbeitstage 694100.51

1,357.93 €

1 20 Arbeitstage 1946130.84

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::0.7 Schutzklasse (IP) IP54 Antrieb Pneumatisch
Hub Standard Feder Keine Dichtungen Buna-N
Schaltfahne Keine Sensoreinheit Keine Induktive Sensorhalterung Keine
Schutzhaube Keine Tandemzylinder Keine

Technischer Support