Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CP-1 |
CP-2 |
CP-3 |
CP-4 |
CP-5 |
CP-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Greifkraft (N) | Hub (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568.31 € | 1 | 22 Arbeitstage | 1 | 89 | 4 | 0.09 | ||
739.60 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2 | 238 | 6 | 0.21 | ||
739.61 € | 1 | 20 Arbeitstage | 3 | 677 | 10 | 0.45 | ||
905.68 € | 1 | 22 Arbeitstage | 4 | 1016 | 13 | 0.73 | ||
1,097.13 € | 1 | 22 Arbeitstage | 5 | 1591 | 18 | 1.25 | ||
1,414.80 € | 1 | 20 Arbeitstage | 6 | 2749 | 24 | 2.5 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.2::1 | Schutzklasse (IP) | IP54 | Hub | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Feder | Keine | Dichtungen | Buna-N | Backenart | Parallelbacke |
Sensorhalterungen | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Greifkraft(N)
Hub(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften