Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DPW-250M-1 |
DPW-250M-2 |
DPW-375M-1 |
DPW-500M-1 |
DPW-500M-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Greifkraft (N) | Hub (mm) | Hub | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706.67 € | 1 | 20 Arbeitstage | 250M | 222 | 19.1 | Standard | 0.3 | ||
739.60 € | 1 | 20 Arbeitstage | 250M | 222 | 31.8 | Verlängerung | 0.39 | ||
817.45 € | 1 | 20 Arbeitstage | 375M | 445 | 25.4 | Standard | 0.81 | ||
1,052.48 € | 1 | 20 Arbeitstage | 500M | 800 | 38.1 | Standard | 1.48 | ||
1,100.41 € | 1 | 20 Arbeitstage | 500M | 800 | 63.5 | Verlängerung | 2 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::0.7 | Schutzklasse (IP) | IP66 | Backenbetrieb | Synchron |
---|---|---|---|---|---|
Abstreifer | Keine | Dichtungen | Buna-N |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Greifkraft(N)
Hub(mm)
Hub
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften