Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CT-32M |
CT-40M |
CT-50M |
DCT-12M |
DCT-16M |
DCT-25M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Greifkraft (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,031.54 € | 1 | 20 Arbeitstage | 32M | 272 | 0.72 | ||
1,286.06 € | 1 | 20 Arbeitstage | 40M | 446 | 1.18 | ||
1,428.29 € | 1 | 20 Arbeitstage | 50M | 651 | 1.82 | ||
555.45 € | 1 | 20 Arbeitstage | 12M | 32 | 0.09 | ||
589.87 € | 1 | 20 Arbeitstage | 16M | 70 | 0.16 | ||
793.50 € | 1 | 20 Arbeitstage | 25M | 25 | 0.49 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.3::0.7 | Hub(mm) | 90° | Schutzklasse (IP) | IP43 |
---|---|---|---|---|---|
Feder | Keine | Dichtungen | Buna-N |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Greifkraft(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften