Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RUA-62M-P |
RUA-82M-P |
RUA-112M-P |
RUA-142M-P |
RUA-162M-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Greifkraft (N) | Hub (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793.50 € | 1 | 20 Arbeitstage | 62M | 313 | 33.6° | 0.39 | ||
764.10 € | 1 | 22 Arbeitstage | 82M | 922 | 31.8° | 0.7 | ||
1,163.30 € | 1 | 20 Arbeitstage | 112M | 1600 | 38.2° | 1.7 | ||
1,471.98 € | 1 | 22 Arbeitstage | 142M | 3941 | 35.2° | 4.1 | ||
2,215.90 € | 1 | 22 Arbeitstage | 162M | 3790 | 34.4° | 6.7 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.2::0.7 | Schutzklasse (IP) | IP54 | Antrieb | Pneumatisch |
---|---|---|---|---|---|
Feder | Keine | Induktives Gehäuse | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Greifkraft(N)
Hub(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften