E2 mini - einteilige e-ketten®, Nicht zu öffnen, 11.031-Ausführung

E2 mini - einteilige e-ketten®, Nicht zu öffnen, 11.031-Ausführung
Serien E2 mini sind einteilige oder zweiteilige e-ketten®, die für hochdynamische Anwendungen ideal sind. igus® bietet außerdem zahlreiches Zubehör und Befestigungsmöglichkeiten an. "Upgrades" auf zu öffnende Versionen sind für viele Typen erhältlich. Sie sind untereinander austauschbar und können auch als Ersatzteil verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11.031.[045,​070].0-[1-100/1]
11.031.[045,​070].0-[1-100/1]-[11.031.1P,​11.031.1P.A2,​11.031.1P.A4,​11.031.1PZ,​11.031.1PZ.A2,​11.031.1PZ.A4,​11.031.2P,​11.031.2P.A2,​11.031.2P.A4,​11.031.2PZ,​11.031.2PZ.A2,​11.031.2PZ.A4,​11.031.12P,​11.031.12P.A2,​11.031.12P.A4,​11.031.12PZ,​11.031.12PZ.A2,​11.031.12PZ.A4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10045 ~ 70Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10045 ~ 70Schwarz11.031.1P / 11.031.1PZ / 11.031.1P.A2 / 11.031.1PZ.A2 / 11.031.1P.A4 / 11.031.1PZ.A4 / 11.031.12P / 11.031.12PZ / 11.031.12P.A2 / 11.031.12PZ.A2 / 11.031.12P.A4 / 11.031.12PZ.A4 / 11.031.2P / 11.031.2PZ / 11.031.2P.A2 / 11.031.2P.A4 / 11.031.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Technischer Support