Linearkugellager, Außen-Ø 7mm (2200410)

Linearkugellager / LBBR / EWELLIX 2200410

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2200410

Marke: EWELLIX

Preis: 214.08

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

[d] Innendurchmesser: 3 mm

[D] Aussendurchmesser: 7 mm

Dynamische Tragzahl: 60 N

Statische Tragzahl: 44 N


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2200410

Teilenummer
2200410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)

214.08 €

1 5 Arbeitstage 376044

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Kunststoff Werkstoff Kugeln Keramik

Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager / LBBR / EWELLIX, die Teilenummer ist 2200410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2200410.

Produktvarianten

Teilenummer
2200412
2200413
2200415
2200416
2200418
2200419
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)

238.25 €

1 5 Arbeitstage 376044

222.55 €

1 5 Arbeitstage 487560

235.43 €

1 5 Arbeitstage 487560

190.78 €

1 5 Arbeitstage 510170129

180.62 €

1 5 Arbeitstage 510170129

200.37 €

1 5 Arbeitstage 510170129

Technischer Support