Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
558164 |
558165 |
558166 |
558167 |
558168 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | B | C | E | L | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | D | Andrückschraube | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 31 | 8,5-13,5 | 14,0 | - | 0,5 | 0,7 | 0 | 4,5 | M4x25 | 60 | |
57.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 39 | 16,0 | 18,0 | - | 0,6 | 1,1 | 1 | 4,5 | M5x30 | 105 | |
68.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 52 | 20,0 | 25,0 | 12,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 5,5 | M6x35 | 175 | |
94.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 79 | 20,0 | 37,0 | - | 1,2 | 2,5 | 3 | 7,5 | M8x45 | 410 | |
120.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 101 | 32,0 | 54,0 | - | 1,7 | 3,0 | 4 | 8,6 | M8x65 | 630 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
B
C
E
L
F1(kN)
F2(kN)
Größe
D
Andrückschraube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften