Schnellspanner / 6804SE / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / blauer Handgriff

Schnellspanner / 6804SE / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / blauer Handgriff
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.

Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890 und Hülse zum Anschweißen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

557746

Teilenummer
557746
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A 6 B 81 C 20
E 43 F1(kN) 1,4 F2(kN) 2,5
Größe 3 D 7,1 Andrückschraube M8x45
Gewicht(g) 470

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 6804SE / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / blauer Handgriff, die Teilenummer ist 557746.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557746.

Technischer Support