Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
557426
A | 6 | B | 81 | C | 20 |
---|---|---|---|---|---|
E | 43 | F1(kN) | 1,4 | F2(kN) | 2,5 |
Größe | 3 | D | 7,1 | Andrückschraube | M8x45 |
Gewicht(g) | 470 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 6804SJ / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / orangefarbener Handgriff, die Teilenummer ist 557426.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557426.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften