Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
558188
Teilenummer
|
---|
558188 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmschraubengröße | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | A | B | E | H | H1 | HW max. | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12x50 | 4,0 | 4,0 | 5 | 16 | 92 | 45 | 37 | 149,0 | 50,0 | 67,0 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner mit schwarzem Handgriff, 6844NIT, die Teilenummer ist 558188.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 558188.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
F1(kN)
F2(kN)
Größe
A
B
E
H
H1
HW max.
Klemmschraubengröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
558186 |
558187 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klemmschraubengröße | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | A | B | E | H | H1 | HW max. | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M6] M4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 10 | 36 | 15 | 24 | 73,0 | 27,0 | 21,5 | |
106.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M8] M5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12 | 57 | 25 | 33 | 120,5 | 37,5 | 40,0 |