Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
557714
Klemmschraubengröße | M12x50 | E | 50 | HW max. | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Hub | 45 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerer Schubstangenspanner mit blauem Handgriff, 6842E, die Teilenummer ist 557714.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557714.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
F1(kN)
F2(kN)
Größe
A
B max.
B min.
C
D
H
H1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
557715 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | A | B max. | B min. | C | D | H | H1 | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 25 | 7 | 22 | 105 | 59 | 70 | 11,0 | 55 | 179,0 | 50 |