Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
557539
Teilenummer
|
---|
557539 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmschraubengröße | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | A | B max. | B min. | E | H1 | HW max. | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M6] M4 | 2,0 | 2,0 | 2 | 10,0 | 46,0 | 20,0 | 20 | 66,0 | 25 | 26 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner mit grünem Handgriff, 6840G, die Teilenummer ist 557539.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557539.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmschraubengröße
F1(kN)
F2(kN)
Größe
A
B max.
B min.
E
H1
HW max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
557537 |
557538 |
557540 |
557541 |
557542 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klemmschraubengröße | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | A | B max. | B min. | E | H1 | HW max. | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4x20 | 0,8 | 0,8 | 0 | 6,5 | 26,5 | 10,5 | 13 | 37,0 | 20 | 16 | |
46.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4x20 | 1,0 | 1,0 | 1 | 8,0 | 37,5 | 17,5 | 20 | 45,5 | 20 | 20 | |
58.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M8] M5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12,0 | 56,0 | 24,0 | 30 | 82,5 | 35 | 32 | |
91.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5 | 16,0 | 66,5 | 26,5 | 50 | 99,0 | 50 | 40 | |
95.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5-M27 | 16,0 | 66,5 | 26,5 | 50 | 99,0 | 50 | 40 |