Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
557164
Teilenummer
|
---|
557164 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmschraubengröße | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | A | B max. | B min. | E | H1 | HW max. | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M8] M5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12,0 | 56,0 | 24,0 | 30 | 82,5 | 35 | 32 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff, 6840Y, die Teilenummer ist 557164.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557164.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmschraubengröße
F1(kN)
F2(kN)
Größe
A
B max.
B min.
E
H1
HW max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
557161 |
557162 |
557163 |
557165 |
557166 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klemmschraubengröße | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | A | B max. | B min. | E | H1 | HW max. | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4x20 | 0,8 | 0,8 | 0 | 6,5 | 26,5 | 10,5 | 13 | 37,0 | 20 | 16 | |
46.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4x20 | 1,0 | 1,0 | 1 | 8,0 | 37,5 | 17,5 | 20 | 45,5 | 20 | 20 | |
50.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M6] M4 | 2,0 | 2,0 | 2 | 10,0 | 46,0 | 20,0 | 20 | 66,0 | 25 | 26 | |
91.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5 | 16,0 | 66,5 | 26,5 | 50 | 99,0 | 50 | 40 | |
95.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5-M27 | 16,0 | 66,5 | 26,5 | 50 | 99,0 | 50 | 40 |