Schubstangenspanner / 6844Y / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / gelber Handgriff (Teilenummern - CAD Download)

Schubstangenspanner / 6844Y / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / gelber Handgriff
  • Mengenrabatt
Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff
kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

557169

Teilenummer
557169
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmschraubengröße F1
(kN)
F2
(kN)
Größe A B E H H1 HW max. Gewicht
(g)

91.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12x504,04,05169245371495067,0

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / 6844Y / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / gelber Handgriff, die Teilenummer ist 557169.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557169.

Produktvarianten

Teilenummer
557167
557168
557170
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Klemmschraubengröße F1
(kN)
F2
(kN)
Größe A B E H H1 HW max. Gewicht
(g)

50.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M6] M41,01,0210361524732521,5

58.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M8] M52,52,53125725331233540,0

93.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12x504,04,05-M27169245371495067,0

Technischer Support