Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (B0002) (Teilenummern)

Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (B0002)
Werkstoff:
· Spezialeinsatzstahl

Ausführung:
· gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen

Hinweis:
· Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B0002.B0780X16

Teilenummer
B0002.B0780X16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Produkttyp D2
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)

4.37 €

1 4 Arbeitstage 7.815mittel121631.50.020.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form B

Sie befinden sich auf der Seite für Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (B0002), die Teilenummer ist B0002.B0780X16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B0002.B0780X16.

Produktvarianten

Teilenummer
B0002.B0090X06
B0002.B0090X09
B0002.B0100X06
B0002.B0780X20
B0002.B0790X10
B0002.B0790X16
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Produkttyp D2
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)

10.36 €

1 4 Arbeitstage 0.96kurze36210.010.03

11.72 €

1 4 Arbeitstage 0.96mittel39210.010.03

10.36 €

1 4 Arbeitstage 16kurze36210.010.03

7.35 €

1 4 Arbeitstage 7.815lange122031.50.020.03

4.05 €

1 4 Arbeitstage 7.915kurze121031.50.020.03

4.37 €

1 4 Arbeitstage 7.915mittel121631.50.020.03

Technischer Support