Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B0002.B0660X16
Teilenummer
|
---|
B0002.B0660X16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Produkttyp | D2 (mm) | L1=Länge (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.6 | 15 | mittel | 12 | 16 | 3 | 1.5 | 0.02 | 0.03 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Form | B |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (B0002), die Teilenummer ist B0002.B0660X16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B0002.B0660X16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Produkttyp
D2(mm)
L1=Länge(mm)
L2(mm)
R(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B0002.B0090X06 |
B0002.B0090X09 |
B0002.B0100X06 |
B0002.B0660X20 |
B0002.B0670X10 |
B0002.B0670X16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Produkttyp | D2 (mm) | L1=Länge (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | 6 | kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
11.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | 6 | mittel | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
10.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 6 | kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.6 | 15 | lange | 12 | 20 | 3 | 1.5 | 0.02 | 0.03 | ||
4.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.7 | 15 | kurze | 12 | 10 | 3 | 1.5 | 0.02 | 0.03 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.7 | 15 | mittel | 12 | 16 | 3 | 1.5 | 0.02 | 0.03 |