Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (B0002) (Teilenummern)

Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (B0002)
Werkstoff:
· Spezialeinsatzstahl

Ausführung:
· gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen

Hinweis:
· Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B0002.B0190X06

Teilenummer
B0002.B0190X06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Produkttyp D2
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)

3.26 €

1 4 Arbeitstage 1.98kurze56210.010.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form B

Sie befinden sich auf der Seite für Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (B0002), die Teilenummer ist B0002.B0190X06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B0002.B0190X06.

Produktvarianten

Teilenummer
B0002.B0090X06
B0002.B0090X09
B0002.B0100X06
B0002.B0190X09
B0002.B0200X06
B0002.B0200X09
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Produkttyp D2
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)

10.36 €

1 4 Arbeitstage 0.96kurze36210.010.03

11.72 €

1 4 Arbeitstage 0.96mittel39210.010.03

10.36 €

1 4 Arbeitstage 16kurze36210.010.03

3.43 €

1 4 Arbeitstage 1.98mittel59210.010.03

3.26 €

1 4 Arbeitstage 28kurze56210.010.03

3.43 €

1 4 Arbeitstage 28mittel59210.010.03

Technischer Support