Elastik-Vollgummi-Bandage, Serie BEV

Elastik-Vollgummi-Bandage, Serie BEV
Elastik-Vollgummi-Bandage, mit Stahleinlage

Bandage:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • Farbe schwarz
  • stahldrahtarmiert
  • für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BEV 125X50/75-ZDG
BEV 150X75/100-ZST
BEV 160X50/100-ZDG
BEV 160X50/100-ZST
BEV 200X50/140-ZDG
BEV 200X50/140-ZST
BEV 200X75/100-ZDG
BEV 200X75/100-ZST
BEV 250X50/190-ZDG
BEV 250X60/170-ZDG
BEV 250X60/190-ZDG
BEV 250X60/190-ZST
BEV 250X75/140-ZDG
BEV 250X75/140-ZST
BEV 250X80/170-ZDG
BEV 250X80/170-ZST
BEV 250X105/170-ZST
BEV 250X130/140-ZDG
BEV 250X130/140-ZST
BEV 280X50/220-ZDG
BEV 280X50/220-ZST
BEV 285X75/220-ZST
BEV 300X75/220-ZDG
BEV 300X85/170-ZDG
BEV 300X85/170-ZST
BEV 300X90/203-ZDG
BEV 300X90/203-ZST
BEV 300X100/203-ZST
BEV 360X60/270-ZDG
BEV 360X60/270-ZST
BEV 360X75/270-ZDG
BEV 360X75/270-ZST
BEV 360X85/270-ZST
BEV 400X65/305-ZDG
BEV 400X75/305-ZDG
BEV 405X65/305-ZST
BEV 405X130/305-ZDG
BEV 405X130/305-ZST
BEV 415X75/305-ZST
BEV 415X90/305-ZDG
BEV 415X100/305-ZST
BEV 425X150/305-ZDG
BEV 425X150/305-ZST
BEV 450X300/305-ZST
BEV 457X152/308-ZST
BEV 457X178/308-ZST
BEV 457X229/308-ZST
BEV 500X85/370-ZDG
BEV 520X100/370-ZDG
BEV 520X120/370-ZST
BEV 540X200/410-ZST
BEV 550X150/370-ZST
BEV 550X160/410-ZST
BEV 560X100/410-ZST
BEV 610X150/410-ZDG
BEV 610X150/410-ZST
BEV 620X200/410-ZST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Last (Referenz)
(N)
Gewicht
(kg)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

79.62 €

1 5 Arbeitstage 125501863.90,437190

82.30 €

1 5 Arbeitstage 150504414.51,979450

78.30 €

1 5 Arbeitstage 1605029430,679300

84.65 €

1 5 Arbeitstage 1605029431,409300

85.97 €

1 5 Arbeitstage 200504120.20,883420

93.58 €

1 5 Arbeitstage 200504120.21,895420

142.02 €

1 5 Arbeitstage 2007558861,753600

148.13 €

1 5 Arbeitstage 2007558862,988600

101.90 €

1 5 Arbeitstage 250505297.41,116540

114.60 €

1 5 Arbeitstage 250606474.61,608660

114.60 €

1 5 Arbeitstage 250606180.31,365630

122.27 €

1 5 Arbeitstage 250606180.33,159630

165.53 €

1 5 Arbeitstage 250757357.52,45750

172.58 €

1 5 Arbeitstage 250757357.54,1750

168.73 €

1 5 Arbeitstage 250807946.12,347810

175.88 €

1 5 Arbeitstage 250807946.14,24810

190.45 €

1 5 Arbeitstage 2501059221.45,68940

211.90 €

1 5 Arbeitstage 25013012.464,2881270

218.67 €

1 5 Arbeitstage 25013012.467,221270

108.25 €

1 5 Arbeitstage 280506180.31,295630

115.22 €

1 5 Arbeitstage 280506180.32,826630

119.92 €

1 5 Arbeitstage 28575-4,638-

184.67 €

1 5 Arbeitstage 3007588292,568900

219.65 €

1 5 Arbeitstage 300859417.63,946960

226.65 €

1 5 Arbeitstage 300859417.66,6960

207.57 €

1 5 Arbeitstage 3009010.593,6441080

214.43 €

1 5 Arbeitstage 3009088296,356900

221.02 €

1 5 Arbeitstage 30010010.36,961050

191.02 €

1 5 Arbeitstage 3606088292,708900

197.50 €

1 5 Arbeitstage 3606088295,04900

219.65 €

1 5 Arbeitstage 3607511.183,5111140

226.65 €

1 5 Arbeitstage 3607511.186,581140

231.83 €

1 5 Arbeitstage 3608512.367,361260

203.72 €

1 5 Arbeitstage 4006510.593,5241080

229.25 €

1 5 Arbeitstage 4007511.774,0141200

159.88 €

1 5 Arbeitstage 40565-6,4-

294.38 €

1 5 Arbeitstage 40513017.667,7151800

303.78 €

1 5 Arbeitstage 40513017.6612,961800

195.15 €

1 5 Arbeitstage 4157510.37,9561050

236.92 €

1 5 Arbeitstage 4159013.545,6981380

246.42 €

1 5 Arbeitstage 41510013.0511,1871330

389.88 €

1 5 Arbeitstage 42515021.1910,782160

399.72 €

1 5 Arbeitstage 42515022.4617,332290

729.08 €

1 23 Arbeitstage 45030054.7446,85580

410.67 €

1 23 Arbeitstage 45715224.6220,822510

523.72 €

1 5 Arbeitstage 45817830.0223,1253060

573.70 €

1 23 Arbeitstage 45922940.7129,04150

275.10 €

1 5 Arbeitstage 5008515.37,7121560

377.57 €

1 5 Arbeitstage 52010017.9510,6011830

458.92 €

1 5 Arbeitstage 52012021.0918,52150

707.63 €

1 5 Arbeitstage 54020041.233,894200

559.93 €

1 23 Arbeitstage 55015029.5327,53010

564.30 €

1 5 Arbeitstage 55016030.0226,633060

582.03 €

1 23 Arbeitstage 56010015.8917,01620

815.65 €

1 5 Arbeitstage 61015026.4924,782700

830.00 €

1 5 Arbeitstage 61015029.4332,03000

930.77 €

1 5 Arbeitstage 62020044.5446,044540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Stahl Lauffläche, Härte(Shore A) 65 Shore A antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 65 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag schwarz hitzebeständig nein hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei nein Material Laufbelag Gummi Material Radkörper Stahlband
Produkttyp Bandage rostfrei nein spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(° C) 80 Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support