Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie FSTH

Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie FSTH
Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-Radkörper

Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • Stahl

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
  • Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FSTH 40X13/10-8K
FSTH 40X15/10-8K
FSTH 40X20/10-8K
FSTH 40X25/10-8K
FSTH 50X15/10-8K
FSTH 50X18/17-10K
FSTH 50X25/12-10K
FSTH 55X20/15-11K
FSTH 60X20/15-13K
FSTH 60X20/20-12K
FSTH 60X25/20-12K
FSTH 68X20/15-13K
FSTH 70X20/20-12K
FSTH 70X25/20-15K
FSTH 70X25/25-15K
FSTH 75X25/20-15K
FSTH 75X25/25-15K
FSTH 80X20/20-14K
FSTH 80X25/20-15K
FSTH 80X25/25-15K
FSTH 90X25/20-15K
FSTH 90X25/25-15K
FSTH 100X25/20-15K
FSTH 100X25/25-15K
FSTH 110X25/25-15K
FSTH 120X25/25-15K
FSTH 125X25/25-15K
FSTH 125X30/20-15K
FSTH 125X30/25-15K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Gewicht
(kg)
Radbreite
(mm)
Rad-Ø Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Achsloch-Ø
(mm)
Einspannlänge
(mm)

35.78 €

1 5 Arbeitstage 100,054134060108

35.78 €

1 5 Arbeitstage 100,061154070108

43.37 €

1 5 Arbeitstage 100,077204090108

44.64 €

1 5 Arbeitstage 100,0912540115108

42.90 €

1 5 Arbeitstage 100,074155085108

43.97 €

1 5 Arbeitstage 170,09918501001710

46.30 €

1 5 Arbeitstage 120,15525501401210

45.63 €

1 5 Arbeitstage 150,17520551251511

45.96 €

1 5 Arbeitstage 150,21120601351513

45.96 €

1 5 Arbeitstage 200,18320601352012

47.37 €

1 5 Arbeitstage 200,21825601702012

58.43 €

1 5 Arbeitstage 150,2320681551513

48.64 €

1 5 Arbeitstage 200,3220701602012

49.96 €

1 5 Arbeitstage 200,32625702002015

49.96 €

1 5 Arbeitstage 250,30725702002515

55.28 €

1 5 Arbeitstage 200,34125752152015

55.28 €

1 5 Arbeitstage 250,31925752152515

49.30 €

1 5 Arbeitstage 200,3320801802014

51.30 €

1 5 Arbeitstage 200,3525802302015

51.30 €

1 5 Arbeitstage 250,34125802302515

51.63 €

1 5 Arbeitstage 200,4125902602015

51.63 €

1 5 Arbeitstage 250,37525902602515

54.70 €

1 5 Arbeitstage 200,852251002502015

54.70 €

1 5 Arbeitstage 250,834251002502515

60.30 €

1 5 Arbeitstage 250,892251102752515

60.36 €

1 5 Arbeitstage 250,91251203002515

61.61 €

1 5 Arbeitstage 250,965251253202515

72.68 €

1 5 Arbeitstage 201,14301253752015

72.68 €

1 5 Arbeitstage 251,119301253752515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Stahl Lauffläche, Werkstoff Polyurethan Lauffläche, Härte(Shore A) 92 Shore A
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hitzebeständig nein hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
Lagerart Kugellager Material Laufbelag Polyurethan Material Radkörper Stahl
Produkttyp Führungsrolle rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support