Adapterplatte aus Stahlblech, Serie APS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APS1-02,​5
APS1-08
APS3-04
APS3-08
APS3-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gewicht
(g)

8.18 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540160

16.55 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540494

12.80 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0014011015050466

17.85 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0014011015050931

31.35 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00140110160501164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Artikelausführung Adapterplatte

Technischer Support