Stahlblech-Drehkranz, Serie DK-LUH

Stahlblech-Drehkranz, Serie DK-LUH
Stahlblech-Drehkranz, Schwerlast-Ausführung, geschlossen

  • Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
  • geschlossener, abgedichteter Drehkranz
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
  • galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • durch Kombination mit einer Bockrolle entsteht eine Lenkrolle ohne Ausladung
  • universell einsetzbar
  • Tragfähigkeit gilt bei zentrisch axialer Belastung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DK-LUH-3

Teilenummer
DK-LUH-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.75 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 122 Lastbereich(daN) bis zu 35,00
Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Rollen-Ø D(mm) 72 Radbreite B(mm) 32 Artikelausführung Drehkranz
Gewicht(g) 1323

Sie befinden sich auf der Seite für Stahlblech-Drehkranz, Serie DK-LUH, die Teilenummer ist DK-LUH-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK-LUH-3.

Technischer Support