Feststellfuß, Serie FF

Feststellfuß, Serie FF
Feststellfuß

  • zur Arretierung von Transportgeräten in Standposition
  • zum einfachen Entlasten des Transportgerätes ohne es anzuheben
  • direkte Befestigung am Transportgerät
  • Einfederung Feststellfuß ca. 10 mm, Anpresskraft ca. 60 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FF 100-1
FF 125
FF 125-1
FF 150
FF 160
FF 200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)

297.67 €

1 5 Arbeitstage 100851081830

299.79 €

1 5 Arbeitstage 1401101423601

297.67 €

1 5 Arbeitstage 100851331850

299.79 €

1 5 Arbeitstage 1401101703570

299.79 €

1 5 Arbeitstage 1401101753600

299.79 €

1 5 Arbeitstage 1401102173592

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung / Rotationsbremsentyp Montage- Höhe H(mm) 125 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Aluminium Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 40
Artikelausführung Feststellfuß

Technischer Support