Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-ALB 160K
Teilenummer
|
---|
B-ALB 160K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 195 | 1822 | 160 | 50 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | braun | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-ALB / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-ALB 160K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-ALB 160K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-ALB 125K-FS |
B-ALB 150K |
B-ALB 150K-FS |
B-ALB 160K-FS |
B-ALB 200K |
B-ALB 200K-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | 150 | 1232 | 125 | 40 | 250 | ||
138.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 40 | 190 | 1728 | 150 | 50 | 400 | ||
178.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 40 | 190 | 2340 | 150 | 50 | 400 | ||
192.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 195 | 2421 | 160 | 50 | 400 | ||
174.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 2186 | 200 | 50 | 400 | ||
216.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 2886 | 200 | 50 | 400 |