Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 125 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-ALEV 180K-FS
Teilenummer
|
---|
B-ALEV 180K-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 215 | 2905 | 180 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-ALEV / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-ALEV 180K-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-ALEV 180K-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-ALEV 100K-FS |
B-ALEV 100K-SG |
B-ALEV 100K-SG-AS |
B-ALEV 180K-SG |
B-ALEV 180K-SG-FS |
B-ALEV 200K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 1045 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
52.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 834 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
59.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 847 | 100 | 40 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 200 | ||
118.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 200 | 50 | 215 | 2200 | 180 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
160.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 200 | 50 | 215 | 2913 | 180 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
115.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 235 | 2354 | 200 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 |