Bockrollen / Serie B-ALSI / Stahlblech

Bockrollen / Serie B-ALSI / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 mm



Die Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 125 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-ALSI 100G
B-ALSI 100HKA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagermodell Gewicht
(g)

67.40 €

1 7 Arbeitstage Gleitlager758

84.68 €

1 7 Arbeitstage Kugellager795

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 150 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Aluminium Radmerkmale Antistatisch Plattenlänge L(mm) 100
Plattenbreite W(mm) 85 Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 40
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 125 Raddurchmesser(mm) 100 Radbreite(mm) 40
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 250 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 100

Technischer Support