Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-ALTH 200K-AS-CO
Teilenummer
|
---|
B-ALTH 200K-AS-CO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 80 | 30 | 235 | 2360 | 200 | 50 | grau | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-ALTH / Stahlblech, die Teilenummer ist B-ALTH 200K-AS-CO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-ALTH 200K-AS-CO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-ALTH 100K-FS |
B-ALTH 125K |
B-ALTH 125K-AS |
B-ALTH 200K-AS-CO-FS |
B-ALTH 200K-AS-FS |
B-ALTH 200K-CO |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 1010 | 100 | 40 | hellbraun | 250 | ||
79.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 150 | 996 | 125 | 40 | hellbraun | 250 | ||
100.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 150 | 986 | 125 | 40 | grau | 250 | ||
211.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 235 | 3039 | 200 | 50 | grau | 400 | ||
205.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 125 | 35 | 235 | 2950 | 200 | 50 | grau | 400 | ||
145.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 150 | 50 | 235 | 2366 | 200 | 50 | hellbraun | 400 |