Bockrollen / Serie B-G / Stahlblech

Bockrollen / Serie B-G / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-G 80G
B-G 100G
B-G 125G
B-G 150G
B-G 200G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

28.89 €

1 5 Arbeitstage 235485.01 bis 750.00100852001028178025200

40.78 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.0010085160125140010035200

48.17 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.0010085160150194012535200

77.17 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00140110160190368715050400

97.45 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00140110160235532020050400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Metall
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 180–220 HB Farbe Laufbelag silber Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 600 Temperaturbeständigkeit min(°C) -100

Technischer Support