Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 195 - 235 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 195 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-GEV 200K-TMR-SG
Teilenummer
|
---|
B-GEV 200K-TMR-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 160 | 50 | 235 | 5183 | 200 | grau | ja | ja | 600 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
Radbreite(mm) | 50 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-GEV / Stahlblech, die Teilenummer ist B-GEV 200K-TMR-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-GEV 200K-TMR-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-GEV 160K-TB |
B-GEV 160K-TB-SG |
B-GEV 160K-TML |
B-GEV 160K-TML-SG |
B-GEV 160K-TMR |
B-GEV 160K-TMR-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 200 | 50 | 195 | 3712 | 160 | schwarz | nein | nein | 450 | ||
360.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 200 | 50 | 195 | 3717 | 160 | grau | ja | ja | 450 | ||
358.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 200 | 50 | 195 | 3673 | 160 | schwarz | nein | nein | 450 | ||
360.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 200 | 50 | 195 | 3680 | 160 | grau | ja | ja | 450 | ||
358.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 485.01 bis 750.00 | Sonstige | 200 | 50 | 195 | 3673 | 160 | schwarz | nein | nein | 450 | ||
360.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 80 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 60 | 32 | 195 | 3680 | 160 | grau | ja | ja | 450 |