Bockrollen / Serie B-GSPO / Stahlblech

Bockrollen / Serie B-GSPO / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. 80 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-GSPO 60K

Teilenummer
B-GSPO 60K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.36 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 235 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 200 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 80 Gewicht(g) 430 Raddurchmesser(mm) 60
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 250 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 250

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-GSPO / Stahlblech, die Teilenummer ist B-GSPO 60K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-GSPO 60K.

Technischer Support