Bockrollen / Serie B-GTH / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie B-GTH / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 195 - 235 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 195 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-GTH 160K-TB
B-GTH 160K-TML
B-GTH 160K-TMR
B-GTH 200K-TB
B-GTH 200K-TML
B-GTH 200K-TMR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)

411.10 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.001001953856160

411.10 €

1 5 Arbeitstage 140320.01 bis 485.001001953790160

411.10 €

1 5 Arbeitstage 140320.01 bis 485.001001953810160

455.62 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.001252355420200

455.62 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.001252355400200

455.62 €

1 7 Arbeitstage 165485.01 bis 750.001252355400200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
Radbreite(mm) 50 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 600

Technischer Support