Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 120 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-ALBS 250K
Teilenummer
|
---|
BH-ALBS 250K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 295 | 3868 | 250 | 50 | 850 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A |
Farbe Laufbelag | blau | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-ALBS / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-ALBS 250K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-ALBS 250K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-ALBS 100K-3 |
BH-ALBS 100K-3-FS |
BH-ALBS 125K-1 |
BH-ALBS 125K-1-CO |
BH-ALBS 250K-FS |
BH-ALBS 82K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 140 | 1279 | 100 | 40 | 320 | ||
151.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 140 | 1564 | 100 | 40 | 320 | ||
108.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 165 | 1270 | 125 | 40 | 370 | ||
111.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | 165 | 1276 | 125 | 40 | 370 | ||
397.86 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | 295 | 4976 | 250 | 50 | 850 | ||
91.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | 120 | 924 | 80 | 40 | 230 |