Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 295 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 120 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-ALTH 125K-3-CO
Teilenummer
|
---|
BH-ALTH 125K-3-CO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 140 | 110 | 150 | 50 | 165 | 1612 | 125 | 40 | hellbraun | 550 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BH-ALTH / Stahlblech, die Teilenummer ist BH-ALTH 125K-3-CO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-ALTH 125K-3-CO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BH-ALTH 100K-1-FS |
BH-ALTH 100K-3 |
BH-ALTH 100K-3-AS |
BH-ALTH 125K-3-CO-FS |
BH-ALTH 125K-3-FS |
BH-ALTH 127K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | 140 | 1341 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
101.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | 140 | 1279 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
121.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | 140 | 1298 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
147.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 150 | 50 | 165 | 1908 | 125 | 40 | hellbraun | 550 | ||
132.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 150 | 50 | 165 | 1858 | 125 | 40 | hellbraun | 550 | ||
125.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | - | 140 | 110 | 150 | 50 | 170 | 2150 | 125 | 54 | hellbraun | 750 |