Bockrollen / Serie BH-DSPKGSPO / Stahlblech

Bockrollen / Serie BH-DSPKGSPO / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 118 - 245 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 118 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-DSPKGSPO 75K
BH-DSPKGSPO 100K-1
BH-DSPKGSPO 100K-3
BH-DSPKGSPO 101K-1
BH-DSPKGSPO 101K-3
BH-DSPKGSPO 120K-1
BH-DSPKGSPO 120K-3
BH-DSPKGSPO 125K
BH-DSPKGSPO 150K
BH-DSPKGSPO 200K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

113.77 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200220.01 bis 320.00Aluminium1008512540118772752275

104.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe100851503314092410024150

125.96 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe14011020033140112610024150

99.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe100857522140105810040400

121.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung175140.01 bis 220.00Aluminium14011010040140124810040400

136.17 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung175140.01 bis 220.00Aluminium1008510040162128612033200

144.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung175140.01 bis 220.00Aluminium14011010040162157512033200

175.58 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung175140.01 bis 220.00Aluminium14011010040170190812550700

226.03 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200220.01 bis 320.00Aluminium14011012540197205415033400

267.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200220.01 bis 320.00Aluminium14011012540245269220033500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support