Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 175 - 265 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 175 und 265 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BHF-ALTH 200K-AS
Teilenummer
|
---|
BHF-ALTH 200K-AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 265 | 7790 | 200 | 50 | grau | 800 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Gefederte Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BHF-ALTH / Stahlblech, die Teilenummer ist BHF-ALTH 200K-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BHF-ALTH 200K-AS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BHF-ALTH 101K-1-FA |
BHF-ALTH 101K-1-FA-CO |
BHF-ALTH 101K-3-AS-FA |
BHF-ALTH 101K-3-AS-FA-CO |
BHF-ALTH 200K-AS-CO |
BHF-ALTH 200K-CO |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | 175 | 3190 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
311.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 175 | 3151 | 100 | 40 | hellbraun | 350 | ||
334.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 175 | 3490 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
348.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | Antistatisch | 140 | 110 | 125 | 40 | 175 | 3458 | 100 | 40 | grau | 350 | ||
485.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 265 | 8032 | 200 | 50 | grau | 800 | ||
449.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 140 | 320.01 bis 485.00 | Sonstige | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 265 | 8038 | 200 | 50 | hellbraun | 800 |