Bockrollen / Serie BHF-ALTH / Stahlblech (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BHF-ALTH / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 175 - 265 mm



BLICKLE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 175 und 265 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BHF-ALTH 101K-1-AS-FA
BHF-ALTH 101K-1-AS-FA-CO
BHF-ALTH 101K-1-FA
BHF-ALTH 101K-1-FA-CO
BHF-ALTH 101K-3-AS-FA
BHF-ALTH 101K-3-AS-FA-CO
BHF-ALTH 101K-3-FA
BHF-ALTH 101K-3-FA-CO
BHF-ALTH 125K-1-AS-FA
BHF-ALTH 125K-1-AS-FA-CO
BHF-ALTH 125K-1-FA
BHF-ALTH 125K-1-FA-CO
BHF-ALTH 125K-3-AS-FA
BHF-ALTH 125K-3-AS-FA-CO
BHF-ALTH 125K-3-FA
BHF-ALTH 125K-3-FA-CO
BHF-ALTH 160K
BHF-ALTH 160K-AS
BHF-ALTH 160K-AS-CO
BHF-ALTH 160K-CO
BHF-ALTH 200K
BHF-ALTH 200K-AS
BHF-ALTH 200K-AS-CO
BHF-ALTH 200K-CO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

331.27 €

1 7 Arbeitstage 175320.01 bis 485.00Aluminium-1008510040175322010040grau350

344.64 €

1 23 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008512540175315810040grau350

298.17 €

1 5 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008512540175319010040hellbraun350

311.55 €

1 23 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00Aluminium-1008512540175315110040hellbraun350

334.99 €

1 7 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00Aluminium-14011012540175349010040grau350

348.35 €

1 23 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011012540175345810040grau350

301.89 €

1 7 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011012540175352010040hellbraun350

315.26 €

1 23 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00Aluminium-14011012540175345110040hellbraun350

337.83 €

1 7 Arbeitstage 200320.01 bis 485.00Aluminium-1008512540200336112540grau350

358.89 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Aluminium-1008516050200335012540grau350

304.33 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008516050200338512540hellbraun350

325.36 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch1008516050200336112540hellbraun350

341.56 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.00Aluminium-14011016050200374012540grau350

362.61 €

1 23 Arbeitstage 265750.01 oder mehrAluminium-14011020050200365012540grau350

308.05 €

1 7 Arbeitstage 265750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch14011020050200370712540hellbraun350

329.10 €

1 23 Arbeitstage 265750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch14011020050200366112540hellbraun350

423.52 €

1 7 Arbeitstage 265750.01 oder mehrAluminium-14011020050245757116050hellbraun750

459.38 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035245750016050grau750

467.63 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035245749416050grau750

431.76 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035245747016050hellbraun750

443.89 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035265769020050hellbraun800

480.60 €

1 7 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035265779020050grau800

485.72 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035265803220050grau800

449.00 €

1 23 Arbeitstage 140320.01 bis 485.00Sonstige-14011010035265803820050hellbraun800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Gefederte Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support